??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
M1.5B12
HELP_VARIABLE
会社名
KANA (片山チエン株式会社)
説明
ピニオンギヤB形(モジュール1.5)
部品表
M1.5B12
PNO
製品 No.
M1.5B12
M
モジュール
1.5 mm
NOT
歯数
12 mm
DO
歯先円直径
21.0 mm
DP
基準円直径
18.0 mm
SD
軸穴径
8 mm
BD
ボス径
21.0 mm
T
歯幅
15 mm
BL
全長
30 mm
SH
形状
S3
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
Embedded user actions